Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup FSGPL, available in various diameters, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.06.00102

Przyssawka mieszkowa (okrągła) do dużych, ciężkich i nierównych powierzchni

Branże: Uniwersalne

Size200
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 137  mm
d3 119,4  mm
D1 202  mm
Dmax(S) 208  mm
Ds 191  mm
G1 G1/2"-F
H 54  mm
H4 8  mm
LG1 8  mm
Z (Stroke) 37,2  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 850  N
Pull-off force 950  N
Volume 876,52  cm³
Workpiece radius min. (convex) 350  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 200
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1017  g
Number of folds 1,5
Product family FSGPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka