Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FSGPL, available in various diameters, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

Osanro: 10.01.06.00102

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Toimialat: Yleiskäyttö

Size200
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 137  mm
d3 119,4  mm
D1 202  mm
Dmax(S) 208  mm
Ds 191  mm
G1 G1/2"-F
H 54  mm
H4 8  mm
LG1 8  mm
Z (Stroke) 37,2  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 850  N
Pull-off force 950  N
Volume 876,52  cm³
Workpiece radius min. (convex) 350  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 200
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1 017  g
Number of folds 1,5
Product family FSGPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin