SAB 80 NBR-60 M16-AG
Parça no.: 10.01.06.03631
Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 80 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M16-M |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 63,6 mm |
| Dmax(S) | 89 mm |
| Ds | 81,1 mm |
| G1 | M16-M |
| H | 49,9 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 22,1 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 135 N |
| Çekme kuvveti | 221 N |
| Yanal kuvvet | 205 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 140 N |
| Cilt | 67,6 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyut | 80 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 73,1 g |
| Ürün ailesi | SAB |
| Körük Sayısı | 1,5 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon