SAB 80 NBR-60 M16-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.03631
Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M16-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 63,6 mm |
| Dmax(S) | 89 mm |
| Ds | 81,1 mm |
| G1 | M16-M |
| H | 49,9 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 22,1 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 135 N |
| Pull-off force | 221 N |
| Lateral force | 205 N |
| Lateral force oily surface | 140 N |
| Volume | 67,6 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 73,1 g |
| Product family | SAB |
| Number of folds | 1,5 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie