SAXB 60 ED-85 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.42.00027
Yüksek hızlı körüklü vantuz güçlü eğrilere adaptasyon ve sıvı yağ ile yağlanmış yüzeyler
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4-AG |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 66 mm |
| Ds | 59,6 mm |
| D1 | 49,4 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 41,3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 14,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 90 N |
| Yanal kuvvet | 105 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 81 N |
| Cilt | 31,9 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 30 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyut | 60 |
| Bağlantı | G1/4"-M |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Ağırlık | 38,8 g |
| Ürün ailesi | SAXB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon