Schmalz

Consignes de commande

La ventouse à soufflet SAXB, disponible en différents diamètres, est fournie avec un embout de raccordement thermoformé positif.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SAXB 60 ED-85 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.42.00027

Ventouse à soufflet pour une dynam. maximale sur les surfaces très courbes et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Taille60
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4-AG
Nombre de soufflets1.5
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Dmax(S) 66  mm
Ds 59,6  mm
D1 49,4  mm
G1 G1/4"-M
H 41,3  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Allongement) 14,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 90  N
Force latérale 105  N
Force latérale surface huileuse 81  N
Volume 31,9  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 30  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 6  mm
Taille 60
Connexion G1/4"-M
Nombre de soufflets 1,5
Matière de la ventouse Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 85  Shore A
Poids propre 38,8  g
Famille de produits SAXB
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier