SAXB 100 ED-85 M10-AG
Parça no.: 10.01.42.00056
Yüksek hızlı körüklü vantuz güçlü eğrilere adaptasyon ve sıvı yağ ile yağlanmış yüzeyler
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 100 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Çelik |
| Bağlantı | M10-AG |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 109 mm |
| Ds | 99,6 mm |
| D1 | 78,4 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 56,6 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 25,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 210 N |
| Yanal kuvvet | 264 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 243 N |
| Cilt | 138,4 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 45 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 100 |
| Bağlantı | M10-M |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Ağırlık | 97,4 g |
| Ürün ailesi | SAXB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon