SAXB 100 ED-85 M10-AG
Część nr.: 10.01.42.00056
High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces
Branże: Metal | Motoryzacja
| Size | 100 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Connection | M10-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 109 mm |
| Ds | 99,6 mm |
| D1 | 78,4 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 56,6 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 25,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 210 N |
| Lateral force | 264 N |
| Lateral force oily surface | 243 N |
| Volume | 138,4 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 45 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 100 |
| Connection | M10-M |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 97,4 g |
| Product family | SAXB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja