SPB1 80 ED-65 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.06.03505
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Boyut | 80 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Diş G1 | G1/4"-F |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 56 mm |
| dn | 6,1 mm |
| Dmax(S) | 88 mm |
| Ds | 81,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 63,9 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 23,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 166 N |
| Çekme kuvveti | 200 N |
| Yanal kuvvet | 59 N |
| Cilt | 98,36 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 70 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyut | 80 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 78,7 g |
| Ürün ailesi | SPB1 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon