SC 065 G1/4-IG L MOD
Parça no.: 10.01.06.03194
Vantuz için bağlantı elemanı "SchmalzConnector"
| Bağlantı türü | 065 |
| Bağlantı | G1/4"-F |
| Uzunluk L1 | 36.1 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 18 (mm) |
| Nominal çap dn | 6.1 (mm) |
| Şekil | Kendinden Kilitlemeli |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| D | 29 mm |
| D2 | 15 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 18 mm |
| L1 | 36,1 mm |
| L2 | 15,1 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı türü | 065 |
| Ağırlık | 37,7 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon