SC 065 G1/4-IG L MOD
Onderdeelnr.: 10.01.06.03194
Element van de verbinding voor vor Vacuümzuiggrijpers "SchmalzConnector"
| Connection type | 065 |
| Connection | G1/4"-IG |
| Length L1 | 36.1 (mm) |
| Fitting length | 18 (mm) |
| Nominal diameter dn | 6.1 (mm) |
| Shape | Zelf vergrendelen |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| D | 29 mm |
| D2 | 15 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 18 mm |
| L1 | 36,1 mm |
| L2 | 15,1 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection type | 065 |
| Weight | 37,7 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie