SC 065 G1/4-IG L MOD
Część nr.: 10.01.06.03194
Element przyłączeniowy przyssawki (nypel)
| Connection type | 065 |
| Connection | G1/4"-F |
| Length L1 | 36.1 (mm) |
| Fitting length | 18 (mm) |
| Nominal diameter dn | 6.1 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| D | 29 mm |
| D2 | 15 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 18 mm |
| L1 | 36,1 mm |
| L2 | 15,1 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection type | 065 |
| Weight | 37,7 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja