SC 065 G1/4-IG L MOD
Číslo dílu.: 10.01.06.03194
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 065 |
| Connection | G1/4"-F |
| Length L1 | 36.1 (mm) |
| Fitting length | 18 (mm) |
| Nominal diameter dn | 6.1 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| D | 29 mm |
| D2 | 15 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 18 mm |
| L1 | 36,1 mm |
| L2 | 15,1 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Connection type | 065 |
| Weight | 37,7 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace