SC 065 G1/4-IG L MOD
Osanro: 10.01.06.03194
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 065 |
| Connection | G1/4"-F |
| Length L1 | 36.1 (mm) |
| Fitting length | 18 (mm) |
| Nominal diameter dn | 6.1 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| D | 29 mm |
| D2 | 15 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 18 mm |
| L1 | 36,1 mm |
| L2 | 15,1 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection type | 065 |
| Weight | 37,7 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi