Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SPB4 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • SPB4 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB4, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), hortum kelepçesi, ped eki

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPB4 50 SI-55 G1/8-AG

Parça no.: 10.01.06.03915

Körüklü vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme

Boyut50
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Diş G1G1/8"-M
Körük Sayısı4.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
d230 mm
dn4 mm
Dmax(S)51,5 mm
Ds50,3 mm
G1G1/8"-M
H91 mm
LG17,5 mm
SW127 mm
Z (İnme)36,5 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Emme kuvveti (-600mbar)49,5 N
Çekme kuvveti62 N
Cilt64,55 cm³
Hortum çapı (tavsiye edilen) d12 mm
Körük Sayısı4,5
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 Shore A
Boyut50
Ağırlık48 g
Ürün ailesiSPB4
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git