SPB4 50 SI-55 G1/8-AG
Mã sản phẩm: 10.01.06.03915
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Các ngành: Packaging
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Number of folds | 4.5 |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| d2 | 30 mm |
| dn | 4 mm |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 91 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 27 mm |
| Z (Stroke) | 36,5 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 49,5 N |
| Pull-off force | 62 N |
| Volume | 64,55 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 50 |
| Weight | 48 g |
| Product family | SPB4 |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu