Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SPB4 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB4 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB4, connection element (Schmalz-Connector)

Available accessories: filter screen (sieve, round), hose clamp, pad insert

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPB4 50 SI-55 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03915

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size50
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds4.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
AtrybutWartość
d230 mm
dn4 mm
Dmax(S)51,5 mm
Ds50,3 mm
G1G1/8"-M
H91 mm
LG17,5 mm
SW127 mm
Z (Stroke)36,5 mm
Dane techniczne
AtrybutWartość
Suction force (-600mbar)49,5 N
Pull-off force62 N
Volume64,55 cm³
Hose inner diameter (recom.) d12 mm
Number of folds4,5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 Shore A
Size50
Weight48 g
Product familySPB4
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka