SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK
Parça no.: 10.01.30.00126
Vakum plakası
Endüstriler: Güneş Enerjisi
| Uzunluk L | 141 (mm) |
| Genişlik B | 141 (mm) |
| Yükseklik H | 3 (mm) |
| Vantuz malzemesi | Polietereterketon PEEK |
| İnşaat kullanımı | Gofret tutucu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 141 mm |
| d2 | 16 mm |
| H | 3 mm |
| L | 141 mm |
| X2 | 110,6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Polietereterketon PEEK |
| Ağırlık | 63,3 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon