SW 150 G1/4-AG
Parça no.: 10.05.04.00029
Hacimsel akış hızının azaltılması için akış direnci
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 1,50 mm |
| Uzunluk L | 5 (mm) |
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 1,5 mm |
| L | 5 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW1 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 1,50 mm |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 1,32 m³/h |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 22 l/min |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 1,4 m³/h |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 23,4 l/min |
| Ağırlık | 7,7 g |
| Ürün ailesi | SW |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon