Schmalz

주문 정보

Flow resistor SW is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SW 150 G1/4-AG

부품 번호.: 10.05.04.00029

Flow resistor for reduction of the volume flow rate

산업: 일반

Nominal size1.50 mm
Length L5 (mm)
Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
G1 G1/4"-M
dn 1.5  mm
L 5  mm
LG1 9  mm
SW1 17  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 1.50 mm
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 1.32  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 22  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 1.4  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 23.4  l/min
Weight 7.7  g
Product family SW
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동