SVKG G3/8-AG
Parça no.: 10.05.03.00135
Devre dışı bırakma için çek valf kullanılmayan vantuzlar
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G3/8"-F |
| Diş G2 | G3/8"-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| L | 29 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 0,44 m³/h |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 7,3 l/min |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 0,48 m³/h |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 8 l/min |
| Akış hızı maks. | 35,4 m³/h |
| Akış hızı maks. vakum | 590 l/min |
| Ağırlık | 30,3 g |
| Ürün ailesi | SVK |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon