Schmalz

Informace o objednávce

Check valves SVK, SVKG, SVV are delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SVKG G3/8-AG

Číslo dílu.: 10.05.03.00135

Check valve for deactivation of unused suction cups

Odvětví: Universal

Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/8"-M
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-M
L 29  mm
LG1 12  mm
LG2 10  mm
SW1 22  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 0,44  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 7,3  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 0,48  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 8  l/min
Flow rate max. 35,4  m³/h
Flow rate max. vacuum 590  l/min
Weight 30,3  g
Product family SVK
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku