Schmalz

Tilaustiedot

Check valves SVK, SVKG, SVV are delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SVKG G3/8-AG

Osanro: 10.05.03.00135

Check valve for deactivation of unused suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/8"-M
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G1 G3/8"-F
G2 G3/8"-M
L 29  mm
LG1 12  mm
LG2 10  mm
SW1 22  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 0,44  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 7,3  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 0,48  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 8  l/min
Flow rate max. 35,4  m³/h
Flow rate max. vacuum 590  l/min
Weight 30,3  g
Product family SVK
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin