SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5
Parça no.: 10.01.29.00600
İğne tutucu "SNG-V", özellikle Sağlam versiyon
Endüstriler: Kompozit
| İğne sayısı | 10 |
| İğne çapı | 1.5 (mm) |
| Ek fonksiyon | Var. strok, orta delik |
| İğne stroku Z(NA) | 7 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 7,0 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 37 mm |
| d3 | 10,5 mm |
| G1 | M5-F |
| G3 | M5-F |
| G4 | M4-F |
| H | 56 mm |
| L | 167 mm |
| W(E) | 30 ° |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
| Y2 | 29 mm |
| Z(NA) | 7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| İğne sayısı | 10 |
| İğne çapı | 1,5 mm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 7,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Kurulum konumu | Herhangi bir |
| Ağırlık | 289 g |
| Ek fonksiyon | Var. strok, orta delik |
| Ürün ailesi | SNG-V |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon