SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5
Osanro: 10.01.29.00600
Needle gripper "SNG-V", particularly robust version
Toimialat: Kuitukomposiitit
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1.5 (mm) |
| Additional function | Var. stroke, center hole |
| Needle stroke Z(NA) | 7 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 7.0 bar |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 37 mm |
| d3 | 10,5 mm |
| G1 | M5-F |
| G3 | M5-F |
| G4 | M4-F |
| H | 56 mm |
| L | 167 mm |
| W(E) | 30 ° |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
| Y2 | 29 mm |
| Z(NA) | 7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1,5 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 7.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Installation position | Any |
| Weight | 289 g |
| Additional function | Var. stroke, center hole |
| Product family | SNG-V |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi