- VERIMLI
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.17.00402
Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Soket | G1/4"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
| Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası | 330 (N) |
| Sürtünmesiz tutma kuvveti maks. | 520 (N) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 50,7 mm |
| B2 | 31,2 mm |
| D | 48,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M5-F |
| G5 | M4-F |
| H | 123,2 mm |
| H2 | 15,5 mm |
| L2 | 41,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 6,5 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sürtünmesiz tutma kuvveti maks. | 520 N |
| Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası | 330 N |
| Maksimum tutma kuvveti için optimum sac kalınlığı. | 6 mm |
| Tutma kuvveti 2 mm sürtünme halkasız tabaka | 370 N |
| Tutma kuvveti 2 mm sürtünme halkalı levha | 270 N |
| Artık tutma kuvveti | 0,3 N |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
| Kurulum konumu | BEL |
| Kontrol Valfi | Bistable |
| Çalışma sıcaklığı maks. | 350 °C |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 150 °C |
| Ağırlık | 770 g |
| Ürün ailesi | SGM-HP-HT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon