Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum ve basınç şalteri VS-V/P-W-D-K-3C-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi, montaj çerçevesi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VS-V-W-D PNP K 3C-D

Parça no.: 10.06.02.00678

Küp içinde vakum/basınç anahtarı ekranlı şekil ve dijital çıkış sinyalleri

Endüstriler: Genel

Ölçüm aralığı [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ŞekilKüp, dijital ekran
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Elektrik bağlantısıKablo
Girişler / çıkışlar2 dijital
EkranEkran 3 renkli / 2 satırlı
Koruma tipi IPIP 40
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 30  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G4 M3-F
H 21,3  mm
H1 36,3  mm
L 30  mm
LG1 9  mm
LG2 10  mm
LG4 4,5  mm
Lk 2.000  mm
X1 20  mm
Y1 20  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ölçülen ortam Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Ölçüm aralığı [bar] -1,0 ... 0,0 bar
Maks. aşırı basınç güvenliği 5  bar
Histerezis Ayarlanabilir: Ayarlanan değerin %0 ila %100'ü veya karşılaştırıcı modu
Girişler / çıkışlar 2 dijital
Anahtarlama kapasitesi maks. 100  mA
Elektrik bağlantısı Kablo
Gerilim 12-24V DC
Akım tüketimi 30  mA
Koruma tipi IP IP 40
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ağırlık 73  g
Ürün ailesi VS-V-W-D-K
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git