ST G3/8-AG 13 MS-V
Parça no.: 10.08.03.00160
Hortum manşonu
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G3/8"-M |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 13 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Uzunluk L | 5.9 (mm) |
| Nominal çap dn | 10 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 10 mm |
| D | 13,9 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| L | 5,9 mm |
| L1 | 43 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 19 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Ağırlık | 38 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon