SSD 80-85 ST-VZ
Parça no.: 10.07.10.00136
Sabitlemek için hortum kelepçesi tel takviyeli hortumlar
Endüstriler: Genel
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 80,0 ... 85,0 mm |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey | galvanizli |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 80 mm |
| d2 | 85 mm |
| L | 19 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 80,0 ... 85,0 mm |
| Malzeme | Çelik |
| Ağırlık | 32,7 g |
| Ürün ailesi | SSB / SSD |
Dokümantasyon
Dokümantasyon