Schmalz

Informace o objednávce

Hose clamp SSB / SSD is delivered in the desired diameter.

Available accessories: cap

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SSD 80-85 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00136

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]80.0 ... 85.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d1 80  mm
d2 85  mm
L 19  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Clamping range [mm] 80.0 ... 85.0 mm
Material Steel
Weight 32,7  g
Product family SSB / SSD
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku