SSD 80-85 ST-VZ
Réf. article: 10.07.10.00136
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcés
Secteurs : Usage général
| Plage de serrage [mm] | 80,0 ... 85,0 mm |
| Matière | Acier |
| Surface | galvanisé |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d1 | 80 mm |
| d2 | 85 mm |
| L | 19 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de serrage [mm] | 80,0 ... 85,0 mm |
| Matière | Acier |
| Poids propre | 32,7 g |
| Famille de produits | SSB / SSD |
Documentation
Documentation