Schmalz

Sipariş Bilgileri

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

STV-W G3/8-AG 12

Parça no.: 10.08.02.00163

Otomatik bağlantı rakoru, döner dirsek

Endüstriler: Genel

Diş G1G3/8"-M
Dış hortum çapı12 (mm)
MalzemeNikel kaplama
Çalışma sıcaklığı-20 ... 80 °C
Uzunluk L34.1 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 12  mm
G1 G3/8"-M
dn 9  mm
D1 19,8  mm
H 18  mm
H1 27,9  mm
L 34,1  mm
L1 45  mm
LG1 7,5  mm
SW1 20  mm
SW3 20  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tasarım hortum tipi Hortum D = 12 d = 9
Tasarım hortum tipi 12-9
Malzeme Nikel kaplama
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] -0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı -20 ... 80 °C
Ağırlık 98  g
Ürün ailesi STV
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git