VSL 47-38 PVC-DS KL-TR
Parça no.: 10.07.09.00009
Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 47 (mm) |
| İç çap d | 38 (mm) |
| Uzunluk maks. | 50 (m) |
| Malzeme hortumu | Tel spiralli PVC |
| Bükme yarıçapı dak | 120 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,88 ... 7,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -15 ... 65 °C |
| Renk | Şeffaf-açık |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 38 mm |
| D | 47 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | 47-38 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,88 ... 7,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -15 ... 65 °C |
| Bükme yarıçapı dak | 120 mm |
| Uzunluk maks. | 50 m |
| Ağırlık / Metre | 896 g/m |
| Ağırlık / Metre | 0,9 kg/m |
| Malzeme hortumu | Tel spiralli PVC |
| Ürün ailesi | VSL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon