Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum/compressed air hose VSL is delivered in the desired length.

Available accessories: hose clamp

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VSL 47-38 PVC-DS KL-TR

Część nr.: 10.07.09.00009

Vakuumschlauch

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D47 (mm)
Internal diameter d38 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with wire spiral
Bending radius min.120 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.88 ... 7.00 bar
Operating temperature-15 ... 65 °C
ColorClear-transparent
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 38  mm
D 47  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Design hose type 47-38
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.88 ... 7.00 bar
Operating temperature -15 ... 65 °C
Bending radius min. 120  mm
Length max. 50  m
Weight / Meter 896  g/m
Weight / Meter 0,9  kg/m
Material hose PVC with wire spiral
Product family VSL
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka