Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vidalı bağlantı parçaları için aksesuarlar istenen tasarımda tedarik edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ST G1-1/2-AG 38 MS-V

Parça no.: 10.08.03.00170

Hortum manşonu

Endüstriler: Genel

Diş G1G1-1/2"-M
Hortum çapı (tavsiye edilen) d38 (mm)
MalzemePirinç
Yüzeynikel kaplama
Uzunluk L12.2 (mm)
Nominal çap dn29.9 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 29,9  mm
D 38  mm
G1 G1-1/2"-M
L 12,2  mm
L1 64  mm
LG1 15,5  mm
SW1 50  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Pirinç
Ağırlık 400  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git