ST G1-1/2-AG 38 MS-V
Onderdeelnr.: 10.08.03.00170
Slangtule
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1-1/2"-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 38 (mm) |
| Material | Brass |
| Surface | vernikkeld |
| Length L | 12.2 (mm) |
| Nominal diameter dn | 29.9 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 29,9 mm |
| D | 38 mm |
| G1 | G1-1/2"-M |
| L | 12,2 mm |
| L1 | 64 mm |
| LG1 | 15,5 mm |
| SW1 | 50 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 400 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie