VRS-PL-80x40 MO-PROF
Parça no.: 25.09.06.00001
Sızdırmazlık plakası
| Genişlik B | 40 (mm) |
| Yükseklik H | 8 (mm) |
| Malzeme | Çelik |
| Uzunluk L | 80 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Montaj bölümü |
| Ağırlık | 191 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 40 mm |
| d | 6,5 mm |
| H | 8 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 70 mm |
| Y1 | 30 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon