VRS-PL-80x40 MO-PROF
Numero articolo: 25.09.06.00001
Piastra di chiusura
| Larghezza B | 40 (mm) |
| Altezza H | 8 (mm) |
| Materiale | Acciaio |
| Lunghezza L | 80 (mm) |
| Design di utilizzo | Profilo di montaggio |
| Peso | 191 (g) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 40 mm |
| d | 6.5 mm |
| H | 8 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 70 mm |
| Y1 | 30 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione