VRS-PL-80x40 MO-PROF
Osanro: 25.09.06.00001
Sealing plate
| Width B | 40 (mm) |
| Height H | 8 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 80 (mm) |
| Utilization design | Mounting section |
| Weight | 191 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 40 mm |
| d | 6,5 mm |
| H | 8 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 70 mm |
| Y1 | 30 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi