VBR-PR 150x3 E-FL
Parça no.: 25.09.06.00006
Bölüm konektörü
| Yükseklik H | 3 (mm) |
| Uzunluk L | 150 (mm) |
| Ağırlık | 362 (g) |
| Bağlantı 1 | 2 Sürgülü bloklar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B2 | 36 mm |
| d | 9 mm |
| H | 3 mm |
| L | 150 mm |
| L2 | 36 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon