VBR-PR 150x3 E-FL
Onderdeelnr.: 25.09.06.00006
Profielverbinder
| Height H | 3 (mm) |
| Length L | 150 (mm) |
| Weight | 362 (g) |
| Connection 1 | 2 Groef stenen |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B2 | 36 mm |
| d | 9 mm |
| H | 3 mm |
| L | 150 mm |
| L2 | 36 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie