VBR-PR 150x3 E-FL
Osanro: 25.09.06.00006
Section connector
| Height H | 3 (mm) |
| Length L | 150 (mm) |
| Weight | 362 (g) |
| Connection 1 | 2 Sliding blocks |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B2 | 36 mm |
| d | 9 mm |
| H | 3 mm |
| L | 150 mm |
| L2 | 36 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi