VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF
Parça no.: 25.09.06.00009
Sızdırmazlık plakası
| Yükseklik H | 10 (mm) |
| Uzunluk L | 40 (mm) |
| Diş G1 | G1/2"-F |
| İnşaat kullanımı | Montaj bölümü |
| Ağırlık | 72 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 6,5 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 10 mm |
| L | 40 mm |
| X1 | 30 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon