VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF
Onderdeelnr.: 25.09.06.00009
Koppelplaat
| Height H | 10 (mm) |
| Length L | 40 (mm) |
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Utilization design | Mounting section |
| Weight | 72 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 6,5 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 10 mm |
| L | 40 mm |
| X1 | 30 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie