VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF
Osanro: 25.09.06.00009
Sealing plate
| Height H | 10 (mm) |
| Length L | 40 (mm) |
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Utilization design | Mounting section |
| Weight | 72 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 6,5 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 10 mm |
| L | 40 mm |
| X1 | 30 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi