Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuzlar için HT-SG tutucular bağlanmaya hazır ürün olarak teslim edilir. Dış dişli varyantlar için teslimat kapsamına ek olarak kilit somunları dahildir.

Mevcut aksesuarlar: montaj seti

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Parça no.: 10.07.06.00712

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Genel

Genişlik B35 (mm)
Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d1 6,4  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-M
G4 M4-F
H 24  mm
H1 58  mm
L 28,5  mm
L1 50  mm
L3 1  mm
LG2 22  mm
SW1 17  mm
X1 28  mm
X2 24  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 74,7  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git