VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM
Parça no.: 10.09.03.00100
Vakum/basınçlı hava dağıtıcısı
Endüstriler: Genel
| Giriş | G3/8"-IG |
| Çıkışlar | 9 x thread G1/4"-F |
| Uzunluk L | 116 (mm) |
| Genişlik B | 39 (mm) |
| Yükseklik H | 24 (mm) |
| Malzeme | Polioksimetilen |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 39 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 24 mm |
| L | 116 mm |
| L2 | 58 mm |
| LG1 | 10,5 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| Y1 | 27 mm |
| 9 x diş G1/4"-F |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sıkma torku G1 (maks.) | 3 Nm |
| Sıkma torku G2 (maks.) | 2 Nm |
| Malzeme | Polioksimetilen |
| Ağırlık | 110 g |
| Ürün ailesi | VTR |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon