VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM
Numero articolo: 10.09.03.00100
Distributore aria compressa / vuoto
Industrie: Universale
| Ingresso | G3/8"-IG |
| Uscite | 9 x thread G1/4"-F |
| Lunghezza L | 116 (mm) |
| Larghezza B | 39 (mm) |
| Altezza H | 24 (mm) |
| Materiale | Poliossimetilene |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 39 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| G2 | G1/4"-IG |
| H | 24 mm |
| L | 116 mm |
| L2 | 58 mm |
| LG1 | 10,5 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| Y1 | 27 mm |
| 9 x filettatura G1/4"-IG |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Coppia di serraggio G1 (max.) | 3 Nm |
| Coppia di serraggio G2 (max.) | 2 Nm |
| Materiale | Poliossimetilene |
| Peso | 110 g |
| Famiglia di prodotti | VTR |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione