VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM
Onderdeelnr.: 10.09.03.00100
Vacuüm-/persluchtverdeler
Industriesegmenten: Universeel
| Inlet | G3/8"-IG |
| Outlets | 9 x thread G1/4"-F |
| Length L | 116 (mm) |
| Width B | 39 (mm) |
| Height H | 24 (mm) |
| Material | Polyoxymethylene |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 39 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/4"-IG |
| H | 24 mm |
| L | 116 mm |
| L2 | 58 mm |
| LG1 | 10,5 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| Y1 | 27 mm |
| 9 x thread G1/4"-F |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Tightening torque G1 (max.) | 3 Nm |
| Tightening torque G2 (max.) | 2 Nm |
| Material | Polyoxymethylene |
| Weight | 110 g |
| Product family | VTR |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie