VFI 4/2 50
Parça no.: 10.07.01.00329
Değiştirilebilir filtre kartuşlu vakum filtresi
Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Bağlantı | Hortum 4/2 |
| Filtre gözenek boyutu | 50 (µm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D | 17 mm |
| L | 55 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | Hortum 4/2 |
| Filtre gözenek boyutu | 50 µm |
| Nominal akış hızı | 32 l/min |
| Nominal akış hızı | 1,92 m³/h |
| Maks. vakum | -990 mbar |
| 25° C'de aşırı basınç (maks.) | 7 bar |
| 50° C'de aşırı basınç (maks.) | 5 bar |
| Ağırlık | 6,3 g |
| Ürün ailesi | VFI |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon